Les vaisseaux sanguins peuvent être examinés par angiographie. Lors d'une angiographie du cerveau, un cathéter est d'abord inséré dans l'artère inguinale, puis sous radiographie, est poussé jusqu'aux vaisseaux du cou. Un agent de contraste (ou colorant) est ensuite injecté dans la circulation sanguine, remplissant les vaisseaux et rendant les vaisseaux visibles aux rayons X. En utilisant une procédure d'imagerie similaire à la tomodensitométrie, mais à l'aide d'un système d'angiographie, une image tridimensionnelle détaillée des vaisseaux sanguins remplis de contraste est créée.
« L'anatomie d'une MVA peut être très complexe. Il ne peut souvent être visualisé dans son intégralité que si l'agent de contraste est injecté à différents points l'un après l'autre. Et cela n'est possible qu'avec plusieurs angiographies », explique Annette. Ma méthode sert à synchroniser les données d'image de plusieurs angiographies et les fusionner en un seul modèle. Cela crée une représentation 3D détaillée et complète de tous les vaisseaux sanguins impliqués dans la MVA et une vidéo 4D qui montre comment l'agent de contraste se déplace dans les vaisseaux au fil du temps.