Passer au contenu principal

Moins d'anxiété pendant l'examen

Stefanie Gügel-Wild, Lukas Eller | Inventeurs Siemens de l'année | Design et expérience utilisateur

Les mammographies sauvent des vies. Elles permettent d'identifier les tumeurs malignes du sein (la forme de cancer la plus courante chez les femmes) souvent bien avant qu'elles ne se ressentent. La procédure d'imagerie scanne le tissu mammaire des patientes à l'aide de rayons X à faible dose et génère une image détaillée servant à identifier et évaluer même les changements mineurs. Des diagnostics très précis s'obtiennent par des systèmes de mammographie fournissant une image tridimensionnelle du tissu scanné : par exemple, MAMMOMAT b.Brilliant, le dernier système de mammographie 3D de Siemens Healthineers. Pour leur conception centrée sur l'utilisateur et le patient de MAMMOMAT b.Brilliant, Stefanie Gügel-Wild et Lukas Eller de Siemens Healthineers ont été nommés Inventeurs de l'année 2024 dans la catégorie Design & Expérience utilisateur.

Environnement d'examen détendu pour les patients

Une personne se tient devant un mur blanc, vêtue d'une chemise noire et tient un objet noir à la main.

Stefanie Gügel-Wild et Lukas Eller sont les inventeurs de l'année 2024. Leur invention rend les examens de mammographie plus confortables pour les patients.

« Lorsque nous parlons d'un appareil de mammographie pour les utilisateurs, nous devons prendre en considération deux groupes d'utilisateurs », explique Stefanie. « Le personnel médical doit souvent utiliser l'appareil pendant des heures, et les patients, qui subissent parfois un stress important. En gardant à l'esprit les patients malades et anxieux, il était important de créer des conditions d'examen détendues et non menaçantes. C'est pourquoi nous avons développé un appareil apaisant et réduit et qui peut être éclairé indirectement par des couleurs douces. Cela élimine l'aspect « technique » et menaçant de la machine et la rend plus accessible.

Une mammographie 3D consiste à prendre plusieurs images de différentes positions, qui sont ensuite utilisées pour calculer la représentation tridimensionnelle. Les images sont prises pendant que le tube à rayons X est déplacé autour du sein stationnaire. « Bien sûr, c'est désagréable pour de nombreux patients : le sein est fixe, ils ne peuvent pas bouger, et le système reste en mouvement », observe Lukas. « C'est pourquoi notre appareil a un élément unique : un écran facial ergonomique fixe. Les patients peuvent placer leur tête contre ce bouclier transparent et avoir le sentiment d'être en sécurité et protégés. Nous avons également conçu un repose-mains confortable que les patients peuvent localiser intuitivement pendant l'examen. Ceci est destiné à donner un sentiment de sécurité sans les encourager à le saisir fermement, afin que le muscle du sein reste détendu pendant l'examen. »

Une personne qui fait du vélo sur une route avec un fond flou, peut-être dans une forêt ou un parc.

L'équipe UX a analysé tous les aspects de l'examen au préalable.

Une personne fait du vélo sur une route sur un fond flou.

Lieu de travail ergonomique

Un design comme celui-ci n'est pas un hasard, c'est le résultat d'analyses minutieuses par toute l'équipe UX. Ils ont visité des hôpitaux, consulté des techniciens en imagerie médicale et observé des examens. Ils ont vu que dans la plupart des appareils, les techniciens devaient se plier pour positionner correctement les patients pour l'examen. Cette observation a conduit à la nouvelle fonctionnalité ComfortMove : si le tube à rayons X n'est pas utilisé, il pivote en arrière pour que les techniciens travaillent debout.

Le nouveau design a été créé en fonction des résultats de l'analyse, des exigences techniques et d'autres conditions. Le personnel médical a été impliqué à chaque étape et a pu donner son avis. Les techniciens ont testé les flux de travail pendant la conception à l'aide de lunettes VR et d'un modèle en carton. Des prototypes imprimés en 3D ont aussi été créés pour répondre aux questions sur l'ergonomie pendant le développement. Le MAMMOMAT b.Brilliant est sur le marché depuis l'automne 2023.