3D-i-Generaltol (FKZ 03TN0057A) - Modélisation 3D avec tolérances générales implicites basées sur DIN ISO 2768-1/2, ou DIN 2769 pour le développement ultérieur de l'ISO 22081 - 3D-i-Generaltol
Durée : 1 octobre 2023 - 30 septembre 2025
Siemens AG (SAG), Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (SE) et Technische Universität Dresden (TUD) ont uni leurs forces pour faciliter l'introduction continue d'une méthode de travail numérique tournée vers l'avenir, basée sur la 3D, dans l'industrie allemande. À cette fin, une convention normalisée doit être développée qui permet de déterminer les surfaces tolérées directement à partir de modèles géométriques CAO 3D, sans avoir besoin de spécifier explicitement les dimensions et la forme. Cette convention complète et simplifie l'application du système standard GPS existant (ISO 16792, ISO 22081), en particulier pour les éléments géométriques fonctionnellement et technologiquement subordonnés. En l'intégrant dans le système standard GPS existant et accepté à l'échelle de l'industrie, l'utilisation de la nouvelle norme sera assurée. L'idée éprouvée de tolérances générales/dimensions libres est étendue de telle sorte que ces spécifications de tolérance peuvent également être appliquées directement dans le modèle CAO 3D pour les éléments géométriques non dimensionnés et non tolérés, permettant ainsi un gain de temps significatif.
Partenaires du consortium :
Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
Université technique de Dresde
Contacts :
Chef de projet : christian.lipp@siemens.com
Gestionnaire financier : bianca.miene@siemens.com
Fournisseur de financement : BMWE