Passer au contenu principal

Rastatt Location

In Rastatt, Siemens develops, manufactures, and markets heating, ventilation, and air conditioning technology products and systems, for example, products for use in forced-draft burners, boilers, alternative heating systems and industrial plants.

Their product range includes complete system solutions, control systems, valves, and automatic firing devices for oil and gas burners, as well as the associated testing and inspection equipment. These components are used in residential building boilers and larger systems, such as those used to heat airports and shopping centers. They are also used in industrial applications, such as drying facilities in large automobile manufacturers' paint shops.

Address

Siemens AG

Berliner Ring 23
76437 Rastatt
+49 7222 784-0

The Siemens Customer Service Center will be happy to connect you with other contacts at:

0800 50 90 100

This number is toll-free from Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m., when calling from a German landline; charges may apply when calling from a mobile network.

Contacts

Representative
Markus Ottmueller

Press Contact
Evelyn Necker

Training and Dual Study Programs
online.ausbildung.spe@siemens.com

Emplois et carrières chez Siemens

Chaque jour, nous nous demandons comment améliorer la vie des gens. Voulez-vous nous aider à mettre au point des solutions essentielles pour l'avenir ?

Femme souriante aux cheveux bouclés portant une chemise bleue dans un bureau

Informations supplémentaires

Trois personnes souriantes, debout côte à côte sur un fond bleu sarcelle, formant chacune un cœur avec leurs mains.

Programmes de formation et de double formation

Découvrez vos opportunités chez Siemens.

Usine Siemens Erlangen le 10 décembre 2021 à Erlangen, Allemagne. Homme avec ordinateur portable regardant le robot.

Innovation - pour un avenir meilleur

Chez Siemens, les idées se transforment en innovations. Cela nous permet d'aider nos clients à transformer les secteurs qui constituent le pilier de notre économie.

Photographie de Berlin la nuit

À propos de Siemens en Allemagne

Siemens – originaire d'Allemagne, au service de l'Allemagne et du monde entier : avec environ 85 000 employés et plusieurs milliers d'apprentis, Siemens est l'un des plus grands employeurs privés et l'une des plus grandes entreprises de formation en Allemagne.