Siemens a lancé un portefeuille révolutionnaire de solutions de conception et de vérification appelé Questa One en 2025.
Questa One comprend son simulateur phare appelé Questa One Sim. C'est un leader incontestable du marché des simulations DFT pour les SoC multi-matrices complexes réalisant des gains de performance qui sont multiples par rapport à la concurrence
Questa One Avery VIP est un leader du marché dans la vérification des protocoles IP de pointe, et il aide également à réduire le délai d'exécution de la vérification à l'émulation
Questa One Stimulus Free Verification augmente la couverture totale de la conception en utilisant des analyses mathématiques sans stimulus pour vérifier les conceptions ASIC et FPGA complexes et à grande vitesse
Ce bundle donne accès à un large éventail d'applications, y compris la création de conception, le suivi des exigences, la simulation, l'alimentation, la sécurité, l'équivalence et le débogage. Cela comprend l'application phare Questa Prime Sim, l'application Lint/CDC, HDL Designer, Requirements Tracer, Power Aare Sim, Check Connect, Verify and Inspect App, Visualizer Debug et plus encore. Enfin, cet ensemble de produits permet également aux utilisateurs d'intégrer toutes leurs bases de données de couverture dans VIQ pour voir une vue unifiée de la vérification totale de la conception.
Synthèse de niveau de transfert de registre physique (RTL) pour les conceptions de nœuds avancés avec Oasys-RTL.
Conception et vérification de FPGA — une solution complète comprenant la conception HDL, la simulation, la co-vérification matériel/logicielle et la synthèse logique et physique FPGA de pointe.
Test de silicium Tessent — une solution complète à la pointe de la technologie pour l'analyse de testabilité, le balayage, le balayage des limites et la synthèse des tests de mémoire et la génération automatique de modèles de test
Modélisation du système — un environnement complet pour la création et la vérification de systèmes à signaux mixtes et multilingues, prévalant dans l'aérospatiale et d'autres industries