Fabrication ferroviaire la plus rapide des États-Unis
Siemens Mobility est sur le point d'établir une usine de fabrication pour produire les trains les plus rapides d'Amérique à Horseheads, dans l'État de New York, grâce à un investissement de 60 millions de dollars. Cette installation de 300 000 pieds carrés créera environ 300 emplois et produira les rames American Pioneer 220 pour la ligne de Brightline West entre Las Vegas et le sud de la Californie, marquant une étape importante dans l'histoire ferroviaire des États-Unis. L'installation tirera parti de la technologie numérique jumelée avancée et d'un système de propulsion sans engrenage pour améliorer l'efficacité énergétique. La production devrait commencer en 2026.