Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Ingénierie efficace pour l'intralogistique

Gagnez en efficacité, flexibilité et qualité d'ingénierie majeures dans MHE - avec des gains de temps allant jusqu'à 30 % signalés par les utilisateurs de TIA Portal - afin que les intégrateurs de systèmes et les OEM puissent fournir un débit plus rapide et une commission en toute confiance.

Ingénierie efficace pour l'intralogistique

Efficient Engineering in Intralogistics offre des solutions puissantes pour les constructeurs de machines MHE et les intégrateurs de systèmes, optimisant chaque phase d'ingénierie. Siemens TIA Portal transforme la complexité des entrepôts modernes en permettant une collaboration étroite entre les commandes, la conception mécanique et électrique sur une plate-forme commune. Il automatise les tâches et permet un travail parallèle, ce qui augmente l'efficacité, la flexibilité et la qualité. Attendez-vous à des économies de temps allant jusqu'à 30 % pour une livraison plus rapide et une mise en service confiante. La qualité améliorée de la machine provient de l'intégration de ProviSafe, de diagnostics et de logiciels de haute qualité via des guides de style, des vérifications automatisées et des simulations numériques jumeaux. Le développement parallèle rationalisé, l'automatisation et la simulation avancée accélèrent les déploiements de livraison et réduisent les risques.

DC47F73A-6034-4EB1-998C-1759C178A098-Intralogistique-Planification-Entrepôt-Planification-1280x720

Obtenez le maximum d'avantages

Augmentez l'efficacité et la flexibilité en intralogistique

Augmentez l'efficacité intralogistique avec TIA Portal ! Alignez les commandes avec la conception mécanique/électrique, automatisez les tâches PLC/IHM et permettez le travail en parallèle. Réalisez jusqu'à 30 % d'économies de temps pour une livraison plus rapide et une mise en service MHE confiante.

Améliorer la qualité de la machine

Assurez une sécurité et une fiabilité élevées avec ProfiSafe et des diagnostics intégrés. Réaliser des logiciels de haute qualité constante grâce à des guides de style, des vérifications automatisées et des simulations numériques jumelles, conduisant à des MH robustes et fiables.

Accélérer la livraison et la mise en service

Rationalisez l'ingénierie de MHE avec un développement parallèle, des tâches automatisées et une simulation robuste. Réduisez les délais de mise sur le marché et réduisez les risques pour une réalisation de projet plus rapide et plus confiante.

Ingénierie efficace pour l'intralogistique

9a0fdbfb-6d6a-4dc1-96ae-5bde1ae69d68-Accelerate-Digital-Transformation-in-Warehouses-1280x720

Gagnez en efficacité technique, flexibilité et qualité des MHE

L'intralogistique exige une collaboration étroite entre l'ingénierie des MHE. Les méthodes traditionnelles entraînent des changements lents, une reconfiguration et des erreurs. Siemens TIA Portal, une plateforme logicielle commune, aligne les commandes, la conception mécanique et électrique, automatise les tâches et permet le travail en parallèle. Cela augmente l'efficacité, la flexibilité et la qualité, les utilisateurs signalant jusqu'à 30 % d'économies de temps, assurant une livraison plus rapide et une mise en service confiante.