Le système SIVACON 8PS - LR est un système de partage à barres omnibus fiable pour la transmission de puissance. Il assure une transmission de puissance fiable même dans des conditions ambiantes défavorables, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications extérieures et aux environnements difficiles. Son boîtier en résine époxy coulée offre un haut degré de protection (IP68), une stabilité mécanique exceptionnelle et une résistance élevée aux intempéries et aux substances chimiques.
all
Convient aux applications extérieures
Les facteurs environnementaux tels que l'humidité et les atmosphères corrosives ou salées ne peuvent pas nuire au système LR robuste. Le boîtier en résine époxy coulées rend le système très résistant aux intempéries et aux substances chimiques.