Ole ystävällinen ja käytä toista selainta

Käyttämääsi selainta ei ilmeisesti tueta täysin. Tämä saattaa vaikuttaa käyttäjäkokemukseen ja näkymään. Suosittelemme, että lataat käyttöösi uusimman version tuetusta selaimesta.

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Pienjännitekytkinlaitteet kaikkiin tarpeisiin

image

SIRIUS

 

Valitse projektiisi sopivat pienjännitekytkilaitteet. Komponenteista on helppo rakentaa suojaus- ja ohjauslaitteita, jotka voidaan yhdistää vaivattomasti hajautettuun järjestelmään.

Kytkentä- ja suojauskomponentit

Kytkentä- ja suojauskomponentit

Moottorinsuojakytkimet, kontaktorit, lämpöreleet  - Siemens SIRIUS -pienjännitekytkinlaitteet .   SIRIUS-tuotesarja tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman komponentteja. Varmistaaksemme asiakkaalle turvallisimman ja toimivimman kokonaisuuden olemme testanneet  yli 50.000 komponenttiyhdistelmää.  Tämä modulaarinen järjestelmä kattaa komponentit 250 kilowattiin tehoon asti.

Pehmo- ja moottorikäynnistimet

Pehmo- ja moottorikäynnistimet

Moottori- ja pehmokäynnistimemme ovat ihanteellinen ratkaisu, kun rakennetaan hajautettuja käynnistimiä tehoalueelle 0,09 – 1200 kW. Valikoimastamme löytyy myös puolijohdekytkinlaitteita. Laitteemme on helppo yhdistää osaksi automaatiojärjestelmää. Järjestelmän läpinäkyvyyden ansiosta voimme siirtää tietoa moottorista ylemmälle automaatiotasolle.

Releet

Releet

SIRIUS-releet kaikkiin sovelluksiin yhdeltä toimittajalta

 

Sirius-releiden valikoimasta löytyvät aika- ja valvontareleet, pistokereleet, puolijohdereleet tai signaalimuuntimet. Komponenttimme ovat kapeita ja vähän tilaa vaativia.

Älykkäät moottorin suojaus- ja ohjauslaitteet

Älykkäät moottorin suojaus- ja ohjauslaitteet

SIMOCODE pro valvoo, suojaa ja ohjaa pienjännitemoottoreita. SIMOCODE pro tarjoaa monipuoliset mittaus-, analysointi- ja diagnostiikkatoiminnot sekä turvallisen pysäytyksen.

Liikennenöintiväyliä ovat PROFIBUS, PROFINET / PROFIsafe, Modbus RTU ja Ethernet IP sekä OPC UA. Tiedonsiirtomahdollisuus pilvipalveluun tuo lisäetuja.

Turvareleet

Turvareleet

Turvareleillä on helppo toteuttaa hätä-seis-pysäytys tai valvoa turvaovea. Modulaarinen rakenne helpottaa suunnittelua, käyttöönottoa ja järjestelmälaajennuksia. Syvempää ohjelmointiosaamista ei tarvita. Releet ohjelmoidaan yksinkertaisesti valitsemalla sovellus DIP-kytkinten avulla.


Näillä releillä varmistetaan ihmisten, ympäristön ja koneiden turvallisuus. 

 

Ohjauskalusteet

Ohjauskalusteet

Käyttö on varmaa ja helppoa kaikissa tilanteissa.

 

Ihmisen ja koneen välinen kommunikointi on helppo toteuttaa SIRIUS-ohjauskalusteilla. Ohjauskalusteet voidaan asentaa nopeasti. Kommunikaatioväyliksi sopivat AS-Interface, IO-Link ja PROFINET.

SIRIUS – tärkeimmät ominaisuudet

SIRIUS – tärkeimmät ominaisuudet

Tuoteportfolio yhdellä silmäyksellä
Lataa esite

Yhteydenotto

Miten voimme auttaa?

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai palautetta, otathan meihin yhteyttä. Autamme sinua meilellämme!

News and Media

All about SIRIUS

Stay updated!