Desigo – edistyksellinen kiinteistönhallintajärjestelmä

One system for all requirements of an intelligent building

Yksi järjestelmä älykkään rakennuksen kaikkiin tarpeisiin

Suurin osa elämästämme kuluu rakennuksissa. Ne ovat paikkoja, joissa työskentelemme, menestymme ja vietämme aikaa.

 

Maailma digitalisoituu yhä enemmän ja rakennusten on sopeuduttava nopeasti muuttuviin teknologioihin ja odotuksiin. Siemensin Desigo-kiinteistönhallintajärjestelmä tarjoaa runsaasti joustavia vaihtoehtoja.

 

Desigo edustaa patentoitua teknologiaa vuosikymmenten ajalta ja hyödyttää miljoonia kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä kautta maailman. Desigo luo terveellisimmät ja tuottavimmat tilat ja asettaa rakennusten tehokkuudelle tiukat kriteerit – ainutlaatuisin ratkaisuin.

 

Mihin tahansa käytätkin Desigoa, yksittäisen tilan, järjestelmän tai koko kiinteistön hallintaan, teet rakennuksistasi aina täydellisiä tiloja.

Haluaisitko kuulla lisää?
Ota yhteyttä

Desigo – yksi järjestelmä rakennuksen kaikkiin tarpeisiin

Valmis tulevaisuuteen joustavin laajennuksin ja avoimin järjestelmin

Ihmisten elämäntyylit ja työtavat muuttuvat, ja siksi myös vaatimukset muuttuvat. Rakennusten on sopeuduttava. Vain erittäin joustava ja skaalautuva kiinteistönhallintajärjestelmä voi vastata jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Sellainen on Desigon ainutlaatuinen, avoin ja modulaarinen ratkaisu, joka varmistaa, että tuottavuus, terveys ja viihtyvyys lisääntyvät ja käyttäjät pysyvät turvassa.

Hyödyt asiakkaalle

Näin Desigo hyödyttää sinua

Desigoa – kattavinta kiinteistönhallintajärjestelmää – jalostetaan jatkuvasti. Yhdellä intuitiivisella alustalla voidaan säätää, hallita ja optimoida lukuisia järjestelmiä, kuten lämmitystä, ilmanvaihtoa, jäähdytystä, valaistusta ja kaihtimia, energiankulutusta, paloturvallisuutta sekä turvajärjestelmiä mukaan lukien kamera-, murto- ja kulunvalvonta.

 

Kiinteistönhallinnan vakuuttavia etuja ovat:

Talotekniikan referenssit

Asiakasreferenssit

Tarjoamme edistyksellisiä ratkaisuja kiinteistöjen tehokkuuteen ja ylläpitoon, rakennusautomaatioon, paloturvallisuuteen ja sähköisiin turvajärjestelmiin. Kuinka voisimme auttaa sinua kehittämään kiinteistöäsi?

image
Aïshti mixes shopping with art
Museum Victoria

Yhteydenotto

Kuinka voimme auttaa?

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai palautetta, ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme!