Paloturvallisuus

Täydellisiä, paloturvallisia tiloja

Meillä on sinulle ratkaisu, jos etsit joustavaa, helppokäyttöistä ja luotettavaa järjestelmää, jota on helppo huoltaa sekä paikan päällä että etänä.

 

Paloturvallisuus kattaa toiminnot palonilmaisusta, hälyttämisestä, evakuoinnista ja sammuttamisesta aina vaaran- ja kiinteistönhallintaan asti.

 

Tarjoamme kaikki vaadittavat tuotteet, järjestelmät ja ratkaisut, jotka tarvitset taataksesi liiketoimintasi jatkuvuuden – saat kaiken yhdestä paikasta.

Paloilmoitusjärjestelmä

Paloilmoitusjärjestelmä

Täydelliset, innovatiiviset paloilmoitusjärjestelmät kaikkiin tarpeisiin. Kaikki paloilmoitusjärjestelmämme ovat skaalautuvia, minkä vuoksi niitä on helppo laajentaa

 

  • pienestä erittäin suureksi tai
  • yksinkertaisesta monimutkaiseksi.

 

Siemensin paloilmoitusjärjestelmät tarjoavat lyömätöntä tarkkuutta ja käytön helppoutta kiinteistön henkilöstölle, asentajille sekä palomiehille. Ensimmäisestä vaaranmerkistä alkaen luotettavat paloilmoitusjärjestelmämme käynnistävät koordinoidun hälytyksen ja sammutusjärjestelmät aktivoituvat.

Palonilmaisu

Palonilmaisu

Älykkääseen palonilmaisujärjestelmäämme kuuluu:

 

  • tehokkaat ja helppokäyttöiset ohjauspaneelit
  • kompaktit paneelit palonilmaisun ja sammutuksen ohjaukseen
  • luotettavan teknologian paloilmaisimet
  • laaja valikoima oheislaitteita
  • luotettavat paloilmaisimet erityissovelluksiin
Palohälytys ja evakuointi

Palohälytys ja evakuointi

Hälyttämisen ja evakuoinnin tuotevalikoimaamme kuuluu:

 

  • modulaariset ja skaalautuvat poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät. Järjestelmät koostuvat mm.verkotettavista vahvistimista, kuulutus- ja keskuslaitteista, joihin kaiutinlinjat liitetään.
  • laaja valikoima palohälyttimiä
Sammutus

Sammutus

Paloturvallisuudessa teknisten järjestelmien päätehtävänä on ihmisten, omaisuuden ja liiketoiminnan prosessien sekä toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. XC10-sarjan laukaisukeskukset tarjoavat kokonaisratkaisun, jossa yhdistyvät palonilmaisu ja sammutuksen hallinta.

Valvomojärjestelmät

Valvomojärjestelmät

Omaisuuteen ja liiketoimintaprosesseihin kohdistuu uudenlaisia turvallisuusriskejä, joita hallitaan yhä järjestelmällisemmin niin yrityksissä kuin kotonakin. Sijoitukset turvallisuusteknologiaan ovat kasvaneet viime vuosina. Niin yrityksissä kuin julkisenkin sektorin kiinteistöissä käytetään tavallisesti useampia turvallisuusjärjestelmiä rinnakkain. Tehokkaat valvomojärjestelmät tarjoavat hallintasovelluksen, joka yhdistää ne kaikki yhdeksi järjestelmäksi.  

Sovellukset

Sovellukset

Paloriskit vaihtelevat pitkälti sen mukaan, mihin rakennusta tai yksittäistä huonetta käytetään. Tarjoamme turvakonsepteja kaikkiin kaupallisissa ja julkisissa rakennuksissa tyypillisiin ympäristöihin. Tutustu huonekohtaisiin suosituksiimme koskien paloturvallisuusjärjestelmän suunnittelua.

Ota yhteyttä

Miten voimme auttaa?

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai palautetta, otathan meihin yhteyttä. Autamme sinua mielellämme!