Käyttövuokra

image

Käyttövuokrasopimuksessa palvelu ja/tai huolto sekä vuokratut laitteet liitetään samaan sopimukseen

Käyttövuokrasopimus, jossa palvelu/huolto sekä vuokratut laitteet liitetään samaan sopimukseen, on rahoitustuotteena yhä suositumpi vaihtoehto. Tänä päivänä yritykset haluavat maksaa laitteen käyttöoikeudesta - eivät omistamisesta -  jotta laitteen käyttö on huoletonta. Palvelusta sovitaan toimittajan kanssa ja me laskutamme laitteen lisäksi toimittajan tarjoaman palvelun/huollon osuuden. Käyttövuokrasopimuksessa vuokrakohteen juridinen omistusoikeus on rahoittajalla.

Soita meille jo tänään 010 511 3050
Jätä yhteydenottopyyntö

Käyttövuokrasopimus tuo yritykselle monia etuja

Käyttövuokrasopimuksessa palvelu ja/tai huolto sekä vuokratut laitteet liitetään samalle sopimukselle 

 

  • vuokraus nopeuttaa ja yksinkertaistaa investointiprosessia
  • laitteista maksetaan vuokraa tietyn ajan, jolloin yritys välttää raskaat kertainvestoinnit
  • vuokrat jakautuvat tasaisesti eri vuokrakausille, mikä helpottaa budjetointia
  • laitevuokra ja palvelu tai huolto laskutetaan samalla laskulla, mikä vähentää laskujen määrää
  • sopimukseen voi lisätä helposti laitteita tarpeen mukaan
  • vuokrat on mahdollista sovittaa yrityksen liiketoiminnan kausivaihteluihin
  • palvelun tai huollon liittäminen rahoitussopimukseen luo kumppanuussuhteen myyjän ja asiakkaan välille
  • vuokraus ei rasita yrityksen tasetta, jolloin pääomaa vapautuu muuhun käyttöön
  • vuokran voi vähentää verotuksessa.

 

Käyttövuokrasopimus eroaa vuokrasopimuksesta vain siltä osin, että käyttövuokrasopimus sisältää laitevuokran lisäksi myös palvelen ja/tai huollon. 

 

Kaikki yhdellä ja samalla laskulla. Helppoa ja yksinkertaista! 

image

Esitteet

Lataa esite käyttövuokrasta

Käyttövuokrasopimus

Ota yhteyttä!

Asiantuntijamme auttavat sinua

Oletko investoimassa tai haluatko tarjota asiakkaillesi laiterahoitusta? Asiantuntijamme tarjoavat jokaiseen tilanteeseen parhaat rahoitusratkaisut.

Soita meille jo tänään 010 511 3050
Jätä yhteydenottopyyntö