Skip to main content

Milesight VS121 AI Workplace Occupancy Sensor tarjoaa Xiamen Milesight IoT Co.

Milesight tarjoaa monipotentiaalisia tunnistustuotteita, jotka keräävät merkityksellisimmät tiedot ja tekevät siitä saatavuuden erilaisissa sovelluksissa. Se soveltaa innovatiivisesti uusia tekniikoita, kuten Al, 5G ja LoT, erilaisiin käyttöskenaarioihin. Milesight on sitoutunut antamaan merkityksensä, ja se vastaa nopeasti asiakaskohtaisiin haasteisiin ja tekee yhteistyötä laajenevan kumppaniverkoston kanssa ainutlaatuisen data-arvon tuottamiseksi. Se on päättänyt saada aikaan todellisia, positiivisia vaikutuksia älykkäisiin rakennuksiin, älykkääseen liikenteeseen, älykkääseen turvallisuuteen, älykkäisiin kaupunkeihin ja muualle.

Miksi workplace occupancy Detection and people counting?

VS121, an AI workplace occupancy sensor with LoRaWAN® and PoE options, delivers GDPR-compliant detection of the presence of people across offices to meeting rooms, optimizing space utilization, and improving building efficiency.

Milesight VS121 AI Workplace Occupancy Sensor

Hyödyt

  • Up to 95% Reliable Accuracy
  • 100% Anonymous Detection
  • Large Coverage, Custom Regions
  • Multiple Versions, Flexible Deployment

Keskeiset ominaisuudet

Case Study

Keine Antwort erhalten

Cold Chain Monitoring at an Pediatric Hospital

Milesight’s VS121 AI Workplace Occupancy Sensor was utilized to provide people counting and occupancy data, helping the hospital manage medication storage more efficiently.