Skip to main content

Milesight UG65 Indoor LoRaWAN® Gateway tarjoaa Xiamen Milesight IoT Co.

Milesight tarjoaa monipotentiaalisia tunnistustuotteita, jotka keräävät merkityksellisimmät tiedot ja tekevät siitä saatavuuden erilaisissa sovelluksissa. Se soveltaa innovatiivisesti uusia tekniikoita, kuten Al, 5G ja LoT, erilaisiin käyttöskenaarioihin. Milesight on sitoutunut antamaan merkityksensä, ja se vastaa nopeasti asiakaskohtaisiin haasteisiin ja tekee yhteistyötä laajenevan kumppaniverkoston kanssa ainutlaatuisen data-arvon tuottamiseksi. Se on päättänyt saada aikaan todellisia, positiivisia vaikutuksia älykkäisiin rakennuksiin, älykkääseen liikenteeseen, älykkääseen turvallisuuteen, älykkäisiin kaupunkeihin ja muualle.

Miksi Offers LoRaWAN network?

UG65 is a PoE based high-performance indoor LoRaWAN® gateway powered by NXP quad-core processor and SX1302 chip, delivering stable, scalable, and seamlessly integrated connectivity for demanding IoT deployments such as smart buildings.

Milesight UG65 Indoor LoRaWAN® Gateway

Hyödyt

  • High-Capacity Performance
  • Full-Duplex 8-Channel Communication
  • Up to 2km Signal Penetration in Urban Area
  • Up to 2,000 Devices Connectivity

Keskeiset ominaisuudet

Case Study

Smart Heating Control in a Swiss Building

Smart Heating Control in a Swiss Building

Milesight’s UG65 Indoor LoRaWAN® Gateway acted as the central hub for smart heating control, connecting thermostats and controllers to enable remote monitoring and reduced energy use.