Skip to main content

Wobatech Infrastructure Carrier Unit tarjoaa Wobatech

Wobatech on johtava täyden palvelun tarjoaja täysin integroitujen, modulaaristen laboratorioinfrastruktuuriratkaisujen tarjoaja, jotka toimitetaan yhdestä lähteestä. Biotieteiden alan teknologiakumppanina he luovat asiakkailleen yksilöllisiä, joustavia huonekonsepteja.<br/>Yhtiö yhdistää suunnittelun, tuotannon, digitaalisen suunnittelun, esivalmistuksen ja paikan päällä tapahtuvan kokoonpanon luodakseen erittäin joustavia, tulevaisuuden kestäviä laboratorioympäristöjä. <br/><br/>Toimipisteillä Wolleraussa Sveitsissä, Tettnangissa Saksassa ja Yhdysvalloissa ne ovat kansainvälisellä laajentumiskurssilla ja kasvavat tasaisesti. Suunnittelusta tuotantoon ja kokoonpanoon, ne tarjoavat kaiken yhdestä lähteestä, mikä takaa asiakkaidemme tyytyväisyyden maailmanlaajuisesti.

Miksi Combines all components and media into one system. (ICU)?

The infrastructure carrier unit is a system carrier mounted on the ceiling. It combines ventilation and control components, electrical and sanitary installations, lighting, and other media into one product. Additional attachment elements such as media carriers, shelves, spot extractions, and monitor mounts modularly extend the system. The installation of partition walls as well as blackout and laser protection curtains is also possible.

Hyödyt

  • The infrastructure carrier unit meets the demands of a complete laboratory infrastructure and can be used in any room concept due to its high-quality, modern design.
  • The infrastructure carrier unit provides you with the necessary freedom to flexibly redesign your rooms and their infrastructure at any time.
  • The infrastructure carrier unit is the further development of the ceiling grid to meet the requirements of modern construction methods with BIM, pre-assembly, and BIM-to-Field.
  • The infrastructure carrier unit combines a wide variety of components and media into a holistic system. Everything complex is tidied up, with fewer interfaces for optimized space economy.

Keskeiset ominaisuudet