Skip to main content

Wobatech Enclosures tarjoaa Wobatech

Wobatech on johtava täyden palvelun tarjoaja täysin integroitujen, modulaaristen laboratorioinfrastruktuuriratkaisujen tarjoaja, jotka toimitetaan yhdestä lähteestä. Biotieteiden alan teknologiakumppanina he luovat asiakkailleen yksilöllisiä, joustavia huonekonsepteja.<br/>Yhtiö yhdistää suunnittelun, tuotannon, digitaalisen suunnittelun, esivalmistuksen ja paikan päällä tapahtuvan kokoonpanon luodakseen erittäin joustavia, tulevaisuuden kestäviä laboratorioympäristöjä. <br/><br/>Toimipisteillä Wolleraussa Sveitsissä, Tettnangissa Saksassa ja Yhdysvalloissa ne ovat kansainvälisellä laajentumiskurssilla ja kasvavat tasaisesti. Suunnittelusta tuotantoon ja kokoonpanoon, ne tarjoavat kaiken yhdestä lähteestä, mikä takaa asiakkaidemme tyytyväisyyden maailmanlaajuisesti.

Miksi Effective Protection in Laboratory & Production Environments?

We focus on safety in laboratory and production environments. Our enclosures are used for the extraction of heat, gases, and smoke, as well as for reducing noise emissions. We offer a wide range of models and dimensions: stationary table enclosures, walk-in large enclosures, and even complete room-in-room solutions. EN-certified enclosures or stationary spot extractions are also possible, integrating media carriers can be implemented as well.

Protected working environment

Hyödyt

  • Enclosures are entirely customizable, to fit perfectly into the given surroundings. Size and materials, as well as different options of sliders are individually designed to meet the purpose of the enclosure.
  • The enclosure allows for optimal utilization of workplaces in laboratory and industrial areas. It serves to ensure controlled, protected areas for the extraction of gases, vapors, dusts, and heat. Multiple enclosures can be connected and combined.
  • Our enclosures reliably ensure the protection of your workplaces.

Keskeiset ominaisuudet