Skip to main content

Unified IoT Out of the Box EU/US Kit tarjoaa Wittra Networks AB

WitTra on kehittänyt maailman johtavan hybridi-IoT-verkon reaaliaikaisille paikannusjärjestelmille (RTLS), joka mahdollistaa saumattoman omaisuuden seurannan ja anturitietojen keräämisen sekä sisällä että ulkona — kaikki yhdessä langattomassa käyttöönotossa. Tämä innovatiivinen hybridiverkko integroi neljä edistynyttä langatonta tekniikkaa: UWB, 6LowPan, Mioty ja LoRa LPWAN.<br/>Jokainen tekniikka tarjoaa ainutlaatuisia vahvuuksia ja on räätälöity erityisiin käyttötapauksiin. Yhdistämällä nämä tekniikat WitTRA tarjoaa monipuolisen ja vankan ratkaisun, joka pystyy tehokkaasti vastaamaan kaikkiin anturi- tai paikannusvaatimuksiin asiakkaan toimipaikassa, esimerkiksi teollisuudessa, lentokentillä, kaivoksissa tai sairaaloissa.

Miksi WITTRA Unified IoT Out of the Box EU/US Kit?

Wittra Networks offers a complete IoT starter kit enabling rapid deployment, testing, and proof-of-value for RTLS and sensor-based use cases. Centered around the Wittra Hybrid Gateway, integrating Wi-SUN mesh, LoRa, Mioty, and UWB, and supported by Wittra’s governance layer, the solution delivers robust connectivity and real-time visibility—providing a scalable, AI-ready foundation for operations.

IoT equipment in case

Hyödyt

  • Rugged and Reliable - works in the toughest radio and Industrial environments
  • Exceptional ROI - Cable free installation of RTLS UWB positioning system
  • Precision and Scalability - Asset location between < 0,5 m to 5 m accuracy
  • Freedom to Grow - Open standards and third party sensors ensures scalability

Keskeiset ominaisuudet