Skip to main content

Quality of Service Measurement LAN-WLAN tarjoaa Wireless.Consulting

Olemme maailmanlaajuisesti aktiivinen SIEMENS-ratkaisukumppani, joka on erikoistunut digitaalisten langattomien verkkojen, kuten WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G ja 5G, konsultointiin, suunnitteluun, integrointiin ja vikaanalyysiin.<br/>Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa räätälöityjä ratkaisuja tehokkaaseen, turvalliseen ja luotettavaan viestintään.<br/>Wireless.Consulting GmbH tarjoaa asiakkaalle optimaaliset ratkaisut langattomiin verkkoihin sekä kattavan tukipalvelun. Konsultoinnin, suunnittelun ja asennuksen lisäksi teemme huolellisen valmistelun verkkoasi tekemällä WLAN-paikkatutkimuksen.

Miksi Because good data quality WORKS better?

The proof of the quality of service in a network allows a neutral and certified consideration of the data transmission quality in segmented networks - even when combining different services with different QoS requirements on one medium. We carry out EtherSam Ethernet tests according to ITU-T Y.1564 on the basis of previously defined parameters (QoS) and thus check the quality of the data transmission of your existing LAN and WLAN infrastructures.

We check - you benefit

The QoS Measurement of WirelessConsulting is carried out according to the EtherSAM standard incl. preparation of a test report.

The result: You will receive a test report from us which compares and documents the requirements and results and serves as a basis for the implementation of real-time applications.

Hyödyt

  • preparation of a test report
  • technical execution on site

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja

Edellytykset