Skip to main content

Fault analysis WLAN tarjoaa Wireless.Consulting

Olemme maailmanlaajuisesti aktiivinen SIEMENS-ratkaisukumppani, joka on erikoistunut digitaalisten langattomien verkkojen, kuten WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G ja 5G, konsultointiin, suunnitteluun, integrointiin ja vikaanalyysiin.<br/>Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa räätälöityjä ratkaisuja tehokkaaseen, turvalliseen ja luotettavaan viestintään.<br/>Wireless.Consulting GmbH tarjoaa asiakkaalle optimaaliset ratkaisut langattomiin verkkoihin sekä kattavan tukipalvelun. Konsultoinnin, suunnittelun ja asennuksen lisäksi teemme huolellisen valmistelun verkkoasi tekemällä WLAN-paikkatutkimuksen.

Miksi So that your WLAN WORKS reliably again?

If the WLAN does not work without interference, it can quickly become a real problem in everyday corporate life. However, if you want to reliably identify the causes, you need to know the exact causes of the various errors. Often these are not located in the WLAN itself, but are caused by errors in the LAN, with authentication or incorrect prioritization. This is why our fault analysis considers topologies and protocols in addition to WLAN and spectrum measurements.

The result: We provide you with documentation and recommendations for action, enabling you to optimize your network.

We solve your wireless problem

Fault analysis by Wireless.Consulting GmbH consists of a logical sequence of proven steps. It includes the phases of preparation, technical execution on site including the measuring equipment, evaluation and post-processing.

Hyödyt

  • recommendation for action for fault clearance
  • documentation of all results

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja

Edellytykset