Skip to main content

Predictive Single Room Radiator Energy Optimization tarjoaa viboo

Viboo AG tarjoaa innovatiivisia, itseoppivia tekoälyratkaisuja rakennusten lämmitysjärjestelmien optimointiin älykkäiden termostaattien avulla. Ennakoivat algoritmimme oppivat yksittäisten huoneiden lämpökäyttäytymisen ja säätävät lämmitystä käyttöasteen ja sääennusteiden perusteella. Yhteistyössä johtavien laitteistovalmistajien kanssa ja integroimalla Siemensin kaltaisiin alustoihin tarjoamme merkittäviä energiansäästöjä ja parempaa mukavuutta älykkäillä termostaateilla varustetun pilvijärjestelmän avulla ilman patentoitua laitteistoa.

Miksi Saving 20-40% of energy in buildings?

Predictive Individual Room Control with AI:
Our viboo.cloud connects with IoT devices, such as smart thermostats, in the building and uses artificial intelligence to learn the thermal behavior of each room. Subsequently, the building is optimized proactively: for each room, the AI calculates how the room temperature will develop over the next few hours based on occupancy schedules and weather, and optimizes how much heat each individual radiator needs to emit.

Management via Cloud-Based Building Management System:
Facility management can monitor and control building operations through the viboo.cockpit. The cockpit provides historical data of measurements for all rooms in the building and allows for setting individual heating schedules for rooms or groups of rooms. For example, in a school, all classrooms can be set to holiday mode while the teachers’ rooms remain heated.

viboo platform

Hyödyt

  • Reducing energy consumption by up to 40%
  • Improving indoor climate and comfort
  • Complying with legal climate targets
  • Minimizing operating costs
  • Simplifying facility management

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...

Reaching ESG targets and EBPD compliance

viboo.cloud reduces energy and CO2 emissions in buildings at minimal investment costs. It is compliant with the EU EBPD and helps to fulfill regulatory demands, such as the German GEG 71a.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja

Edellytykset

Radiator heating in building

Siemens Connect Box installed (can be provided by viboo)

Lorawan radiator thermostats and room sensors (can be provided by viboo)