Skip to main content

Motor Condition Monitoring with Automated Spark Detection AI tarjoaa Unleash Live

Tekoälypohjaisen videoanalyysialustan kehittäjä, joka on suunniteltu tarjoamaan välittömiä tietoja kustannusten alentamiseksi, tuottavuuden parantamiseksi, tarkkuuden lisäämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Yhtiön alusta käyttää tekoälyalgoritmeja videovirtojen kohteiden seuraamiseen ja seuraamiseen CCTV: n, ilmakameroiden, robotiikkakameroiden ja antureiden kautta, jolloin asiakkaat voivat tarjota välittömiä päätöksentekoominaisuuksia kenttätoimintojen parempaan hallintaan.

Miksi AI-Powered DC Motor Brush Monitoring?

Unleash live, and Siemens have partnered to significantly improve DC motor maintenance. Traditional methods rely on manual inspections, which are time-consuming and risky for crews who inspect running motors. The solution continuously monitors motor brushes 24/7, eliminating the need for shutdowns. Advanced AI analyzes captured video data, identifying potential problems and accurately predicting brush wear. It empowers operators with real-time information on brush health, allowing them to schedule proactive maintenance, minimize downtime, and maximize production. The solution is readily accessible due to its easy on-site deployment. Utilizing a Siemens IPC520A (Tensorbox) for edge processing, the solution provides rich analytics alongside information from existing sensors. This comprehensive data seamlessly integrates with your predictive analytics systems for a holistic view of motor health.

Hyödyt

  • Continuous Monitoring - Operates alongside plant 24/7
  • Real time information - Operators receive instant updates
  • Enhanced Accuracy - Collaboration between Siemens and Unleash delivers precision

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin