Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

People Occupancy Counting Device tarjoaa Terabee

Ihmislaskentainfrastruktuuri - Mahdollistaa tilan ja energian paremman käytön<br/><br/>Missiomme - Kohti nollapäästöisiä rakennuksia<br/>Tarjoamme henkilöstölaskentainfrastruktuurin, joka mahdollistaa avaruuden, energian ja toiminnan hallinnan data-analytiikan, mikä johtaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, energian ja kustannussäästöihin nopealla sijoitetun pääoman tuotolla (ROI).<br/><br/>Energia per henkilö on tulevaisuuden mittari - Tämän päivän ”Energia neliömetriä kohti” -raportointi ei riitä. ”Energiatehokas” rakennus, joka on vajaakäytössä, on edelleen tehoton. Lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtokulut syntyvät itsenäisesti, jos varattuja tiloja käytetään oikein.

Miksi Ihmisten käyttöasteen laskeminen?

Keskitetysti asennettu OCCUPATION-laite käyttää erittäin suurta näkökenttää ihmisten määrän ja sijainnin seuraamiseen. Yksi laite kattaa jopa 8 × 8 m, mikä on markkinoiden suurin FoV asennuskorkeudesta riippumatta, joten se sopii erinomaisesti kokoushuoneisiin ja avoimiin tiloihin. Useat laitteet skaalautuvat suurempiin tiloihin. Lämpöalgoritmit laskevat ihmisiä 95-98% tarkkuudella ja jättävät pois muut lämmönlähteet. Matalan resoluution lämpöanturi takaa suunnittelun yksityisyyden.

Käyttölaite

Hyödyt

  • Energianhallinta - kysynnän hallinta LVI-järjestelmä, mukauta muita järjestelmiä ihmisten virtaus- ja käyttötietojen perusteella
  • Tilanhallinta - Käytä käyttämätöntä tilaa uudelleen, työtilan asettelun uudelleenkonfigurointi, laajenna ja/tai pienennä alueita
  • Toiminnan optimointi - Parannettu mukavuus, parempi tuottavuus, sujuvampi käyttö

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...

Kiinteistöt

Tunnista vajaakäyttöiset tilat leasingstrategioiden mukauttamiseksi, vuokrien optimoimiseksi ja käyttöasteen maksimoimiseksi.
Energia- ja LVI-optimointi
Aikatauluta puhdistus, huolto
Hyödynnä käyttötietoja kiinteistöjen mukavuuksien parantamiseksi
Hallitse ja jaa tehokkaasti kokoushuoneita, coworking-tiloja