Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

PIS tarjoaa Televic GSP

Televic Rail on omistautunut tarjoamaan innovatiivisia ja luotettavia rautatiematkustajien tieto- ja viestintäjärjestelmiä. Yli 35 vuoden kokemuksella rautatiealalta ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa he suunnittelevat, tuottavat ja ylläpitävät kaikkia tuotteitaan ja ratkaisujaan. Löydät heidän tekniikkansa yli 60 000 ajoneuvosta maailmanlaajuisesti. Teknologinen johtajuus ja innovaatiot ovat niiden ajuri kaikessa. Lähde mukaan ja tutustu tulevaisuuden rautatieviestintätekniikkaan.

Miksi PIS-hallintaliitäntä?

... käyttöliittymä integroi Televic GSP:n LiveCOM PIS -sarjan Siemens Mobilityn Railigent X -alustaan.
-Integroitu Railigent X pilveen
-Selainpohjainen verkkosovellus
-ISO 27001 -sertifioitu
-Turvallinen yksittäinen kirjautuminen
-Pilvipohjainen, API-pohjainen arkkitehtuuri

Hyödyt

  • Ei ylimääräistä IT-infrastruktuuria tai henkilöstöä
  • Korkea suorituskyky ja käytettävyys
  • Helposti skaalautuva, avoin ja turvallinen