Skip to main content

End-to-End Energy Management System (EMS) tarjoaa Teknologix Automation

Vuodesta 2008 lähtien TEKNOLOGIX on ollut luotettava avaimet käteen -automaatioratkaisujen toimittaja Lähi-idässä. Olemme erikoistuneet toimittamaan hyvin suunniteltuja konsepteja ja toteutuksia PLC-, SCADA- ja liikkeenohjausjärjestelmissä. <br/>Yhtenä alueen uraauurtavista Industry 4.0 -ratkaisujen tarjoajista olemme johtaneet tietä edistyneiden teknologioiden, kuten energianhallintajärjestelmien (EMS) ja linjanhallintajärjestelmien (LMS) käyttöönotossa, jotka on integroitu saumattomasti tekoälyyn älykkääseen tiedonkeruuseen. <br/>Laaja kokemuksemme F&B- ja FMCG-aloilta antaa meille mahdollisuuden tarjota räätälöityjä, korkean suorituskyvyn automaatiostrategioita, jotka edistävät operatiivista huippuosaamista.

Miksi Shop floor to top floor transparency?

Most F&B and FMCG clients face limited visibility into energy consumption, making sustainability targets harder to achieve and leaving operations teams without the tools they need. TEKNOLOGIX end-to-end Energy Management System (EMS) integrates metering in industrial networks, connecting both new and existing assets, to transform energy and production data into actionable dashboards aligned with ISO 50001

Industrial control system network diagram

Hyödyt

  • Operational Cost Reduction: Identify energy inefficiencies, eliminate waste and reduce peak energy demand through real-time monitoring
  • Regulatory Compliance & Reporting Efficiency: Streamline documentation and automated reporting for audits in compliance with ISO50001 standards
  • Data-Driven Decision Making: Empower facility managers with actionable dashboards and support investment decisions in energy-efficient technologies

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...

Al Ghurair Foods

Established in 1976, Al Ghurair Foods is a leading UAE-based food producer. In 2024, Al Ghurair Foods partnered with Teknologix to deploy Siemens Energy Manager PRO for centralized energy management across its flour mills, sugar refineries, animal feed, egg production and oil processing plants.