Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Carbon Accounting Application tarjoaa Sustaira

Sustairan matalan koodin, modulaarinen, tekoälypohjainen alusta auttaa johtajia yhdistämään tietoja, automatisoimaan työnkulkuja, seuraamaan suorituskykymittareita ja muuttamaan strategian toiminnaksi. Yhdistämällä tekoälypohjaiset oivallukset joustavaan arkkitehtuuriin Sustaira tarjoaa kestävän kehityksen ratkaisuja, jotka on räätälöity yksilöllisiin liiketoimintatarpeisiisi.<br/>Kuvittelemme tulevaisuutta, jossa kestävyys on jokaisen organisaation toiminnan ydin. Siksi menemme raportointia pidemmälle ja annamme organisaatioille mahdollisuuden vähentää hiilidioksidipäästöjä, vähentää riskejä ja saavuttaa mitattavissa olevia kestävän kehityksen vaikutuksia joustavilla ja skaalautuvilla ratkaisuilla. Teemme kestävästä kehityksestä käytännöllistä, vastuullista ja palkitsevaa.

Miksi Miksi Carbon Accounting Solution??

Tämä ratkaisu palvelee tiimejä, jotka kamppailevat manuaalisen, pirstoutuneen päästöseurannan kanssa ESG-vaatimustenmukaisuuden (CSRD, SEC) ja Net-Zero -tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisumme on muokattava matalan koodin ratkaisu, joka keskittää kaikki Scope 1, 2 ja 3 -tiedot ja automatisoi GHG Protocol -laskelmat vahvistettujen tekijöiden avulla. Tämä luo yhden, tarkastettavan totuuden lähteen, vähentää raportointiriskiä ja tarjoaa yksityiskohtaisia näkemyksiä strategisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävien aloitteiden edistämiseksi.

Hiilikirjanpidon hallintapaneeli tietokoneen näytöllä

Hyödyt

  • Sustaira tarjoaa yhden, tarkastettavan totuuden lähteen kaikille Scope 1, 2 ja 3 päästötiedoille. Keskitä energiankulutus, matkustaminen ja toimitusketjun päästöt yhdelle alustalle varmistaaksesi tietojen johdonmukaisuuden ja tarkkuuden kaikissa julkaisuissa.
  • Se tarjoaa liittimiä, jotka integroituvat saumattomasti ydinjärjestelmiisi (ERP, PLM) ja sähköpalvelujen tarjoajiin. Tämä automatisoi lähdetietojen (esim. polttoaineen käyttö, sähkö) Scope 1 ja 2 sekä Scope 3 -hankintatietojen keräämisen, jolloin manuaalinen syöttäminen poistuu.
  • Hanki välitön näkyvyys hiilidioksidipäästösi reaaliaikaisten koontinäyttöjen ja analytiikan avulla. Aseta selkeät Net-Zero -tavoitteet ja seuraa välittömästi edistymistä niitä vastaan.
  • Sustaira käyttää GHG Protocol -protokollan mukaisia sisäänrakennettuja moottoreita Scope 1, 2 ja 3 -päästöjen tarkkaan laskemiseen. Voit käyttää mukana toimitettuja, päivitettyjä päästökertoimia tai mukauttaa tekijöitä helposti vastaamaan tiettyjä toimintoja.
  • Matalan koodin alustana Sustaira on suunniteltu hiiliohjelmasi nopeaan konfigurointiin ja tulevaisuuden turvaamiseen. Säädä hallintapaneeleja helposti ja lisää uusia raportointimittareita vastaamaan uusiin vaatimuksiin.

Keskeiset ominaisuudet

Asiakastapaus

Asiakkaan tapaustarina: Jerseyn satamat

Sustaira X Jerseyn satamat

Ports of Jerseylle kehitimme joustavan, skaalautuvan alustan, joka automatisoi tiedonkeruun, raportoinnin ja hiilijalanjäljen analysoinnin.