Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi kytkentäyksikkö - AKE?

AKE hookup unit tarjoaa vankan tiedonsiirtoliitännän korkeajännitteisten (HV) voimalinjojen ja Power Line Carrier (PLC) -laitteiden välillä. Se yhdistää PLC-komponentit ankarissa ympäristöissä.

Integroi turvallisesti korkeataajuiset viestintävirrat HV-voimajohtoihin. AKE hookup unit suojaa henkilökuntaa ja PLC-liittimiä suurjännitevaaroilta. Se muodostaa ylipäästösuodattimen, jossa on korkeajännitekondensaattori, mikä mahdollistaa turvallisen vaiheen ja vaiheen välisen viestinnän luotettavaa tiedonsiirtoa varten.

AKE-yksikön vankka rakenne takaa pitkän käyttöiän, mikä vähentää huoltoa. Sovita yksikkö helposti erilaisiin linjaimpedansseihin ja kytkentäkondensaattoreihin joustavuuden saavuttamiseksi eri verkkokokoonpanoissa. Noudata IEC 60481 -standardia vaatimustenmukaista käyttöä varten.

Keskeiset edut

Paranna käyttöturvallisuutta ja suojausta

Suojaa käyttöhenkilöstö ja PLC-liittimet suurjännitevaaroilta. Eristä tehokkaasti korkeataajuiset virrat turvallisemman työympäristön saavuttamiseksi.

Tarjoa luotettavaa viestintää vaativissa ympäristöissä

Ylläpidä johdonmukaista viestintää suurjännitejohtojen ja PLC-laitteiden välillä. Toimi luotettavasti myös haastavissa ympäristöolosuhteissa seisokkien minimoimiseksi ja järjestelmän käytettävyyden maksimoimiseksi.

Optimoi järjestelmän mukautuvuus ja suorituskyky

Varmista joustava viestintä HV-voimajohtojen kautta. Sopeutuu helposti vaihteleviin linjaimpedansseihin ja kytkentäkondensaattoreihin. Optimoi signaalinsiirto ja säilytä yhteensopivuus PLC-komponenttien kanssa järjestelmän kestävän suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Esitetyt ominaisuudet