Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SIVACON 8PS — LDATA-järjestelmä?

SIVACON 8PS — lData tarjoaa tehokkaan ja luotettavan virtalähteen virta-alueille 1 000 A - 2500 A, mikä tukee datakeskuksia, jotka tarvitsevat jatkuvaa käytettävyyttä ja nopeaa sopeutumiskykyä. Sen rakenne mahdollistaa nopean asennuksen, joustavan käytön ja helpon suunnittelun.

Innovatiivisen voimalinjetekniikan avulla se siirtää energia- ja energiadataa taloudellisesti ja luotettavasti plug-and-play-toiminnolla automaatio- ja energianhallintajärjestelmiin sekä pilvipohjaisiin järjestelmiin (IoT).

Käyttäjät voivat suorittaa jälkiasennuksia ja päivityksiä keskeyttämättä toimintoja, jakaa virtaa koko kiskon pituudelta ilman kiinteää verkkoetäisyyttä ja hyötyä alhaisesta palokuormasta, hyvästä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ja suunnitteluvarmennetusta rakenteesta, joka tukee korkeaa käytettävyyttä.

Keskeiset edut

Lisää saatavuutta

SIVACON 8PS tukee jatkuvaa käyttöaikaa joustavalla ja luotettavalla toiminnalla. Sen rakenne mahdollistaa jälkiasennukset ja päivitykset keskeyttämättä toimintaa ja minimoi riskit alhaisella palokuormalla ja vankalla sähkömagneettisella joustavuudella.

Sopeudu uusiin vaatimuksiin nopeasti

Kompaktit irrotusyksiköt voidaan asentaa jännitteellä plug and play -toiminnolla koko kiskon pituudelta, jolloin käyttäjät voivat reagoida välittömästi uusiin kuormitusvaatimuksiin.

Optimoi energiatehokkuus

Innovatiivisen voimalinjateknologian avulla käyttäjät voivat tehdä energiankulutuksesta läpinäkyvää, käyttää tietoja automaatio- ja pilvijärjestelmien kautta ja ryhtyä toimiin tehostaakseen jatkuvasti koko asennuksen tehokkuutta.

ESITELTYJÄ OMINAISUUKSIA

Jotta datakeskukset voivat luottaa virtalähteeseensä

Tutustu resursseihin ja niihin liittyviin tuotteisiin