Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Sivacon 8PS BD2?

SIVACON 8PS BD2 on modulaarinen virtakiskokanajärjestelmä tehokkaaseen virranjakeluun pienissä tiloissa. Sen modulaarinen rakenne tarjoaa maksimaalisen joustavuuden, mikä mahdollistaa helpon mukautumisen muuttuviin tuotantoolosuhteisiin ja rakennusrakenteisiin. Innovatiivisena vaihtoehtona kaapeleille se tarjoaa turvallisen sähkönjakelun ja kustannustehokkaan tiedonsiirron voimajohtotekniikalla.

BD2-järjestelmä on osa kokonaisvaltaista SIVACON 8PS -tuoteperhettä. Virtakiskokanavajärjestelmät ovat innovatiivinen vaihtoehto kaapeleille monenlaisiin sovelluksiin:

  • Ostoskeskukset ja supermarketit
  • Näyttelyhallit
  • Kodinparannuskeskukset
  • Työpajat
  • Korkeat rakennukset
  • Autoteollisuus
  • Valmistava teollisuus
  • Elintarvike- ja juomateollisuus
  • Laivat
  • Datakeskukset
  • Sairaalat
  • Monikerroksiset ja maanalaiset pysäköintihallit

Tärkeimmät edut

Avaa useita sovelluksia

Koska se vaatii niin vähän tilaa, 8PS BD2 on erittäin joustava ja ominaisuuksiltaan testattu palosuoja. Kompakti BD2-järjestelmä soveltuu erinomaisesti kaikkiin sovelluksiin, joihin sovelletaan korkeita turvallisuusvaatimuksia.

Paranna joustavuuttasi

Paranna joustavuuttasi kahdella kokolla, enintään 1 250 A seitsemällä virtaluokalla, alumiini- tai kuparijohtimilla, pienillä tilavaatimuksilla ja mukautuksella jokaiseen rakennuksen rakenteeseen jopa 800 A:n kolmiulotteisten liitäntäyksiköiden avulla.

Paranna turvallisuutta

Suojaa luvattomalta pääsyltä suljettavien tapauskohtien avulla ja korkea turvallisuustaso tulipalossa testatulla paloestolla ja toiminnallisella kestävyydellä. Lisäksi saat kustannustehokkaan tiedonsiirron voimajohtotekniikalla.

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu resursseihin