Määritä pituudet tarkasti
Valitse vakiopituudet enintään 1000 mm tai määritä mukautetut mitat millimetriin, jotta ne sopivat tarkasti astioihin ja putkistoihin
SITRANS TSThermowell suojaa lämpötila-antureita kestävillä, konfiguroitavilla putkilla, jotka on rakennettu vaativiin prosesseihin. Vakiopituudet ovat jopa 1000 mm ja mukautetut mitat voidaan asettaa millimetrin tarkkuudella, kun taas putken ja anturin erillinen toimitus virtaviivaistaa suunnittelua ja huoltoa.
Salkku:
Putken ja anturin erillinen toimitus mahdollistaa mekaanisen rakentamisen ja instrumentoinnin rinnakkain nopeampien projektien ja yksinkertaisemman huollon aikaansaamiseksi.
Korkealaatuiset materiaalit takaavat vakauden, ja Siemens tarjoaa kattavan materiaali- ja laadunvalvonnan tiukkojen prosessivaatimusten täyttämiseksi.
Valitse maailmanlaajuiset standardit, useita liitäntätyyppejä ja erilaisia putkimuotoja vastaamaan rasitus-, materiaali- ja asennusrajoituksia eri toimialoilla.
Valitse vakiopituudet enintään 1000 mm tai määritä mukautetut mitat millimetriin, jotta ne sopivat tarkasti astioihin ja putkistoihin
Valitse DIN 43772- tai ASME B40.9 -mallit vastaamaan alueellisia vaatimuksia ja olemassa olevia laitosspesifikaatioita.
Käytä ruuvattuja, hitsattuja, laipallisia tai Van‑Stone-liitoksia mekaanisten kuormitusten ja huoltostrategioiden mukaiseksi.