Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SITRANS TH320/420?

SITRANS TH320/420 on suunniteltu luotettavaan lämpötilan mittaukseen ankarissa ympäristöissä. Se muuntaa RTD-, TC-, vastus- ja mV-signaalit vakaaksi 4—20 mA/HART-ulostuloksi edistyneellä diagnostiikalla. TH420 sisältää kaksi tuloa, joissa on 4-johdinliitäntä ja varmuuskopiointi, joten tiedot jatkuvat, jos yksi anturi epäonnistuu. SITRANS TH420 PA, johon on lisätty Profibus PA, tarjoaa erinomaisen käytettävyyden ja mittaustarkkuuden. SIMATIC CFU: n helppo käyttöönotto ja tehokas ennaltaehkäisevä huolto ovat vain muutamia esimerkkejä näiden lähettimien monipuolisista toiminnoista:

  • Yleinen tulotuki RTD: lle, TC: lle, vastukselle ja mV: lle
  • Edistynyt diagnostiikka ennaltaehkäisevää huoltoa varten
  • TH420-kaksoistulot kuumalla varmuuskopioinnilla korkean käytettävyyden takaamiseksi
  • Profibus PA lisävaruste integrointiin
  • Nopea käyttöönotto SIMATIC CFU: n avulla

Keskeiset edut

Paranna käyttöaikaa sisäänrakennetulla redundanssilla

TH420: n kaksoistulot, joissa on 4-johdinliitäntä ja hot backup, pitävät mittauksen jatkuvana myös yhden anturin vioittuessa, mikä estää datan aukkoja ja suunnittelemattomia pysähdyksiä.

Nopeuta käyttöönottoa ja toimintoja

Määritä nopeasti HART: n kautta SIMATIC PDM: n tai kädessä pidettävän kommunikaattorin avulla ja luota sitten tallennettuihin parametreihin tasaisen suorituskyvyn saavuttamiseksi kaikissa laitteissa.

Edistyksellinen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

Valitse SIL 2/3 -vaihtoehto turvallisuuteen liittyviin sovelluksiin ja hyödynnä standardien mukaista käyttöä vaarallisilla alueilla.

Esitetyt ominaisuudet