Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SITRANS TH100?

SITRANS TH100 on kompakti päähän asennettava lähetin, joka muuttaa Pt100-signaalin vakaaksi 4—20 mA signaaliksi luotettavan lämpötilan valvonnan ja taloudellisen laitoksen käytön takaamiseksi. Määritä se nopeasti SIPROM T: n ja USB-modeemin avulla käyttöönoton lyhentämiseksi.

Keskeiset edut

Vähennä elinkaarikustannuksia

Hyödynnä kustannusoptimoitua muotoilua, joka keskittyy Pt100-tuloihin, pienikokoiseen pääasennukseen ja vankkaan 4—20 mA: n ulostuloon, mikä helpottaa jälkiasennuksia ja vähentää monimutkaisuutta.

Nopeuta käyttöönottoa

Määritä muutamassa minuutissa käyttämällä SIPROM T TH100-modeemin kanssa ja kytke sitten yksinkertainen kaksijohdinsilmukka nopean käynnistyksen ja yhdenmukaisten tulosten saavuttamiseksi.

Lisää turvallisuutta vaarallisilla alueilla

Valitse luonnostaan turvalliset suoritukset kansainvälisillä hyväksynnöillä toimiaksesi luottavaisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Esitetyt ominaisuudet