SIMATIC S7-1200
Perusohjaimet ovat älykäs valinta kompakteihin automaatioratkaisuihin, joissa on integroidut viestintä- ja teknologiatoiminnot. SIMATIC S7-1200 -ohjaimia on saatavana vakio- ja vikasietoisina versioina.
Siemensin siilo-, alusta- ja suppilovaa'at käyttävät SIWAREX load cells- ja -prosessoreita siilojen, astioiden ja tasojen punnitukseen. Nämä järjestelmät varmistavat, että mittaukset rekisteröidään ja käsitellään nopeasti ja virheettömästi, ja ne havaitsevat varastoidut materiaalitasot tarkasti ja parantavat toiminnan tehokkuutta. Tuotteet sopivat joko saumattomasti Siemens PLC -tuotevalikoimaan tai toimivat itsenäisesti kaikkien punnitustehtävien vaatimusten täyttämiseksi. Ensisijaisten ratkaisuidemme lisäksi tarjoamme: erillisiä elektroniikkaa, kuten SIWAREX-terminaaleja ja integraattoreita; laajan valikoiman kuormituskennoja alustan kuormituskennoista taivutus- ja leikkauspalkkeihin, s-tyyppisiin ja puristuskennoihin; ja IIOT-punnitusta korkeisiin tasoihin etäyhteydellä teollisen esineiden internetin rajapinnan kautta pilveen.
Tunne tarkat täyttötasot, jotka sisältävät nesteitä, irtotavaraa, jauheita ja kaasuja. SIWAREX WP321 ja WP231 varmistavat, että mittaukset rekisteröidään ja käsitellään automaatiojärjestelmässä mahdollisimman nopeasti ja virheettömästi.
SIWAREX WP321 ja WP231 on varustettu erilaisilla punnitustoiminnoilla, joiden avulla painoarvot voidaan mitata luotettavasti toimialasi vaatimusten mukaisesti. Sertifioitu lailliseksi kaupalle NAWI-nimellä ja punnitukseen vaarallisilla alueilla.
Punnituslaitteemme ja ratkaisumme sopivat joko saumattomasti Siemensin PLC -tuotevalikoimaan tai toimivat itsenäisesti. Löydä helposti niihin liittyvät tuotteet ja tarvikkeet.

Kehittyneet ohjaimet automatisoivat sekä kokonaisia tuotantolaitoksia että sovelluksia, jotka vaativat korkeat suorituskyvyn, joustavuuden ja liitettävyyden vaatimukset. SIMATIC S7-1500 -järjestelmä on tehokas, tulevaisuuden kestävä ohjain.

Hajautettuja SIMATIC ET 200SP- ja ET 200SP -ohjaimia käytetään koneissa, joissa on hajautettu arkkitehtuuri, ja sarjakoneissa, joissa on rajoitettu tila. Siinä yhdistyvät SIMATIC S7-1500: n ominaisuudet ja SIMATIC ET 200SP: n suunnittelu.