Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SITRANS P320/420?

SITRANS P320/420 ovat painelähettimiä, joissa on etäturvakäsittely. Tämän avulla käyttäjät voivat ohjelmoida kaikki laitteet valvomosta paikan päällä eikä paikan päällä, mikä lyhentää käyttöaikaa sovelluksissa, jotka vaativat toiminnallista turvallisuutta ja alentavat ylläpitokustannuksia jopa 15 vuoden testijaksolla. Ne ovat markkinoiden ensimmäiset painelähettimet, joissa on etäturvakäsittely.

Keskeiset edut

Vähennä ylläpitokustannuksia

SITRANS P320/420 -lähettimet vähentävät merkittävästi ylläpitokustannuksiasi, joiden testiaika on jopa 15 vuotta. Säästä ylimääräisiä varoja etäturvakäsittely-ominaisuuden avulla.

Asenna helposti

Valitsitpa sitten P320 tai P420, molemmat laitteet on helppo asentaa, koska niissä on automaattinen nollapistekalibrointi ja ohjattu käyttöönotto.

Tarjoa tiettyä sovellustasi

Molemmissa laitteissa on laaja mittausalue 20 mbar - 700 bar. SITRANS P320/420 palvelee monenlaisia käyttökohteita.

Esitetyt ominaisuudet