Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SITRANS P300?

SITRANS P300 on suunniteltu hygieenisiin prosesseihin, ja se tuottaa tarkan ja vakaan paineen mittauksen pienikokoisessa ruostumattomasta teräksestä valmistetussa lähettimessä. Puhdistettava muotoilu ja laajat hygieeniset liitännät tuovat luottamusta elintarvike-, juoma- ja lääkelinjoille.

Portfolion kohokohdat:

  • Mittari- ja absoluuttiset painevaihtoehdot
  • Kierteitetyt ja huuhteluun asennettavat hygieeniset prosessiliitännät [
  • 4—20 mA/HART, PROFIBUS PA tai FOUNDATION Kenttäväylä
  • Luonnostaan turvalliset vaihtoehdot vyöhykkeelle 0 tai 1

Keskeiset edut

Yksinkertaista hygieenisten vaatimusten noudattamista

Täytä EHEDG- ja 3A-vaatimukset ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kotelolla ja huuhteluun asennetuilla hygieenisillä liitännöillä, jotka yksinkertaistavat puhdistusta ja validointia elintarvike-, juoma- ja lääkeympäristöissä.

Lisää mittausvarmuutta

Saavuta korkea tarkkuus jopa 0,075 prosentilla alhaisella pitkäaikaisella siirtymällä laajalla alueella 0,008—400 bar, mikä auttaa vakauttamaan ohjaussilmukoita ja parantamaan tuotteiden laatua.

Nopea käyttöönotto ja hallinta

Määritä nopeasti paikallisilla painikkeilla ja integroi saumattomasti HART-, PROFIBUS PA- tai FOUNDATION-kenttäväylän kautta tehokkaan asennuksen ja diagnostiikan varmistamiseksi.

Esitetyt ominaisuudet