Miksi SITRANS LT500?
SITRANS LT500 on seuraava taso- ja pumppuohjainten kehitys tutka- ja ultraäänilähettimille, muuntimille tai mille tahansa 2-johtimiselle 4-20 mA laitteelle. Sovelluksilla, jotka vaihtelevat perustason mittauksesta monimutkaisiin pumppausrutiineihin, se optimoi toiminnan ja tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä älykkään tason ja pumpun ohjauksen ansiosta. SITRANS LT500 -ohjain tarjoaa:
- Mittaustyypit: Taso, etäisyys, tila, tilavuus, ero, keskiarvo, pää ja avoimen kanavan virtaus
- Mittausalue: Anturipohjainen SITRANS LR110/LR120 ja SITRANS Probe LU240 sekä ultraäänianturilla
- Viestintä: Jopa kolme 4—20 mA lähtöä
- Kenttäväylävalintakortit: Ethernet-IP-, HART-, Modbus RTU-, Modbus TCP-, PROFIBUS DP-, PROFIBUS PA- tai PROFINET-vaihtoehdot
- Lähdöt: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA lähtö HART-kortilla, 6 x rele ja kenttäväylä