SITRANS LR100 -sarja on 80 GHz: n tason tutkalähettimet, joissa on Bluetooth nesteiden tai kiinteiden aineiden tason mittaamiseen. Kapea palkki mahdollistaa joustavan asennuksen olemassa oleviin alusten aukkoihin tai ei-tunkeutumattomasti muoviastioiden läpi, mikä yksinkertaistaa asennusta.
Sarja koostuu viidestä lähettimestä:
- SITRANS LR100: 4-20 mA perusmittaus 8 metriin kaapelilla
- SITRANS LR110: Viestinnällä, vaarallisilla hyväksyntävaihtoehdoilla ja kantama jopa 15 m
- SITRANS LR120: Tietoliikenteellä, pisin kantama 30 metriin asti ja valinnainen upotussuoja tulvasuojausta varten
- SITRANS LR140: Perusmitat 8 m terminaaliliitännällä
- SITRANS LR150: HART-tiedonsiirto, vaaralliset hyväksynnät, paikallinen käyttöliittymävaihtoehto ja kantama 15 m