Tukee räjähdyssuojattuja versioita
Valitse ATEX- ja IEC Ex -vaihtoehdot tarvittaessa vastaamaan turvallisuustarpeisiin haastavissa ympäristöissä.
SITRANS LH300 on kaivoanturi hydrostaattiseen pinnanmittaukseen. Sen kompakti, korroosionkestävä rakenne takaa helpon asennuksen ja pitkän käyttöiän myös ankarissa ympäristöissä, kuten juomavesijärjestelmissä, säiliöissä ja patoissa. Suojakorkilla ja kestävällä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kotelolla tämä lähetin tarjoaa luotettavan ja turvallisen paineen signaalin muuntamisen tarkkaa tason valvontaa varten.
Mittaa hydrostaattinen taso keraamisella kalvolla ja 4—20 mA: n ulostulolla saadaksesi yhdenmukaiset tiedot säiliöiden kaivojen kanavista ja padoista.
Käytä ruostumattomasta teräksestä valmistettua koteloa ja IP68-muotoilua suojakotelointivaihtoehdoilla, jotka takaavat pitkän käyttöiän juomavedessä ja jätevedessä.
Visualisoi hälytykset ja lokit Unified Edge Apps -sovellusten avulla ja hallitse käyttöönottoja keskitetysti nopeampien päivitysten ja yhtenäisten käyttöliittymien saavuttamiseksi.
Valitse ATEX- ja IEC Ex -vaihtoehdot tarvittaessa vastaamaan turvallisuustarpeisiin haastavissa ympäristöissä.
Tuuletusputki, jossa on kosteussuodatin kaapelissa, tarjoaa paineen kompensoinnin ja välttää kondensoitumisen vakaiden lukemien saavuttamiseksi.
Ota SIMATIC WinCC Unified Runtime ja Online Engineering käyttöön Industrial Edgessä johdonmukaisen käyttöliittymän ja keskitetyn hallinnan aikaansaamiseksi.