Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SITRANS LC300?

SITRANS LC300 on käänteisen taajuuden siirtymäkapasitanssin jatkuva tasolähetin, joka on ihanteellinen nesteiden ja kiinteiden aineiden tarkkaan tason mittaukseen tai nesteen rajapintasovelluksiin.

Materiaalin kertyminen aluksen suuttimien lähelle vaarantaa usein mittaustarkkuuden. Active-Shield-tekniikkamme ratkaisee tämän jättämällä huomiotta aktiivisen suojan osan kertymisen vaikutukset, jotta mittauksesi pysyvät tarkkoina ja luotettavina.

PFA-vuoratut anturit tarjoavat korkean tarkkuuden ja luotettavuuden. Integroitu paikallinen LCD-näyttö painonappikalibroinnilla yksinkertaistaa asennusta ja ohjelmointia.

Keskeiset edut

Mittaa tarkasti

Suorita luotettavat nesteiden ja kiinteiden aineiden pinnankorkeusmittaukset myös haastavissa olosuhteissa. Hanki tarkkoja tietoja toiminnan ohjausta varten tietoon perustuvia päätöksiä ja prosessien optimointia varten.

Vähennä kustannuksia

Minimoi huolto- ja muut kustannukset välttämällä materiaalin kertymistä säiliön suuttimen lähelle. Tehosta suorituskykyä, pidennä käyttöaikoja ja vähennä siivouksen seisokkeja.

Yksinkertaista asennusta

Asenna helposti integroidun paikallisen LCD-näytön ja painonappikalibroinnin avulla. Vakiovarusteinen 2-johdin (4—20 mA) virtasilmukan rakenne mahdollistaa yksinkertaisen integroinnin olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin.

Esitetyt ominaisuudet