Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SITRANS FMT020?

Uusi SITRANS FMT020 -lähetin on tehokas, kestävä ja älykäs tuote, joka on suunniteltu monenlaisiin sovelluksiin, jotka edellyttävät erittäin tarkkaa ja luotettavaa johtavien nesteiden virtausmittausta. Se käyttää sähkömagneettista virtausanturitekniikkaamme ja edustaa täysin uuden sukupolven MAG-lähettimiä, jotka seuraavat MAG 5000 -sarjaa. Käytä SITRANS FMT020 -laitetta esimerkiksi vesi- ja jätevesissä tai prosessiteollisuudessa. Voit myös yhdistää seuraaviin MAG-antureihin täydellisen virtausmittarin:

  • SITRANS FMS500: Vesisovellukset
  • SITRANS FMS300: Kaikki sovellukset, mukaan lukien korkea paine ja korkea lämpötila

Lähetin voi toimia SITRANS FUE950 -energialaskurin kanssa, joka vastaanottaa virtausmittarista pulssisignaalin energian mittausta varten.

Keskeiset edut

Säästä kustannuksissa

Tämä kustannustehokas ratkaisu on yhteensopiva vanhempien olemassa olevien virtausmittareiden (MAG 5100W, MAG 3100, MAG 3100 P, MAG 3100 HT) kanssa.

Ohjelmoida helposti

SITRANS FMT020 on varustettu suurella, kääntyvällä, taustavalaistulla 14-numeroisella graafisella näytöllä, joka takaa optimaalisen näkyvyyden kaikissa asennusasennoissa. Ohjelmoida ja ottaa käyttöön helposti valikon ja ohjatun toiminnon avulla 14 kielellä.

Yksinkertaista asennusta

Plug & Play -moduulien avulla lähettimen vaihtaminen ja käyttöönotto on helppoa paikan päällä. Kompakti tai etäasennus on mahdollista samalla kotelolla. Monitoimiset tulo-/lähtökanavat mahdollistavat myös paremman prosessinohjauksen.

Esitetyt ominaisuudet