Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SITOP PDP6200?

SITOP PDP6200 tuo hajautettua 24 V:n virtaa vaativiin ympäristöihin IP65-suojauksella, kuudella valvotulla ulostulolla ja turvallisella vääntömomentin poiskytkennällä intralogistiikkaa varten. Yhdessä Siemens Unified Edge -sovellusten kanssa tiimit saavat nopean visualisoinnin, diagnostiikan ja etäpalautuksen reunalla.

Keskeiset edut

Nopeuta käyttöönottoa

Vähennä kaapin monimutkaisuutta ja johdinkäyntejä IP65-asennuksella ja integroidulla kolmivaiheisella syöttölaitteella 24 V:n jakeluun koneessa.

Paranna turvallisuutta

Safe Torque Off -toiminnon avulla voit pysäyttää taajuusmuuttajat katkaisematta tehoa, jotta materiaalivirta jatkuu nopeasti intralogistiikan asetuksissa.

Virtaviivaistaa reunatoimintoja

Luo ilman koodivisualisointeja, hallitse sovelluksia keskitetysti ja välitä hälytyksiä yhtenäisen käyttöliittymän varmistamiseksi millä tahansa laitteella.

Esitetyt ominaisuudet