Miksi SITOP-lisämoduulit?
SITOP-lisämoduulit ovat laajennusmoduuleja, jotka suojaavat virtalähteitä luotettavasti ensisijaisen ja toissijaisen puolen häiriöiltä ja vaaroilta. Ne estävät laitoksen seisokkeja ja kalliita vaurioita suojaamalla sähkökatkoksilta, äärimmäisiltä jännitevaihteluilta tai viallisilta kuormituksilta. Nämä moduulit tarjoavat ainutlaatuisen, joustavan laajennuksen SITOP-virtalähteille, mikä mahdollistaa täydellisen ja monipuolisen suojan.
Luotettava järjestelmän suojaus erilaisilta mahdollisilta vaaroilta
Turvaaminen vikaantumiselta irtisanomisen avulla
Varmista luotettava 24 V: n tasavirtalähde, vaikka yksi virtalähde epäonnistuu irrottamalla kaksi virtalähdettä. Moduuli valvoo jatkuvasti syöttövirtalähteitä ja lähettää signaalin, jos vika ilmenee.

Nopea, valikoiva vikasijoitus 24 V DC -kuormille
Jaa 24 V: n tasavirtalähdepiiri erillisiin haaroihin ja suojaa niitä valikoivasti. Moduulit irrottavat vialliset kuormituspiirit luotettavasti varmistaen, että syöttö muihin kuormiin jatkuu keskeytyksettä ja estävät laitoksen täydellisen vikaantumisen.

Lyhytaikaisten sähkökatkojen korjaaminen
Korjaa lyhytaikaiset sähkökatkokset sekuntialueella elektrolyyttikondensaattoreilla luotettavan ja keskeytymättömän toiminnan varmistamiseksi.

Käynnistysvirtojen luotettava vähentäminen
Suojaa virtalähde ja kaikki kytketyt kuormat vähentämällä luotettavasti käynnistysmoottoreiden, muuntajien ja muiden laitteiden suuria käynnistysvirtoja estäen suojalaitteiden kompastumisen ja herkkien komponenttien vaurioitumisen.

Suojaa suurilta käänteisjännitteiltä
SITOP CHO1400 -hakkurimoduuli suojaa 24 tai 48 V virtalähteen ulostuloa kuormitusten aiheuttamilta liiallisilta jännitteiltä, esimerkiksi jarrutustilassa olevien tasavirtamoottoreiden aiheuttamilta liiallisilta jännitteiltä. Jos jännite ylittää moduulin vastekynnyksen regeneratiivisen jarrutuksen vuoksi, moduuli rajoittaa jännitettä muuntamalla regeneroidun energian lämmöksi sisäisten vastusten kautta.

Trip-pienoiskatkaisijat
SITOP PBM1200 tehonlisäysmoduuli voidaan kytkeä rinnakkain SITOP 24 V tai 48 V: n virtalähteen kanssa 20 A: n virtalähteen kanssa irrottaaksesi asianomaisen syöttölaitteen millisekunneissa oikosulun sattuessa. Tehonlisämoduuli syöttää hetkeksi suuren laukaisuvirran, jota pienikokoinen katkaisija tarvitsee asianomaisen syöttölaitteen irrottamiseksi.