Miksi SIRIUS timing relays?
SIRIUS timing releet tarjoavat tarkan aikaviiveisen kytkennän ohjaus-, käynnistys-, suojaus- ja säätöpiireille teollisissa sovelluksissa. Valikoima sisältää 3RP25-, 3RP20- ja 7PV15-ajoitusreleet sekä 3RA28-toimintomoduulit ja apukytkimet — kukin on suunniteltu erityisiin asennus- ja tilavaatimuksiin.
- 3RP25-monitoimireleet integroivat jopa 27 ajoitustoimintoa pienikokoisiin teollisuuskoteloihin, joiden alan standardin mukaiset leveydet ovat 22,5 mm tai 17,5 mm.
- 3RP20-kosketinmuotoisissa releissä on pienempi korkeus ja asennussyvyys, joten kytkinlaatikoissa on tiukat välykset.
- 7PV15-kapeat releet 17,5 mm:n koteloissa tarjoavat EMC-yhteensopivan suorituskyvyn koti- ja vakiosovelluksissa.
Kaikki mallit tukevat laajaa jännitealuetta 12 - 240 V AC/DC maailmanlaajuisen käyttöönoton joustavuuden takaamiseksi.