B10d-arvot (tarkoittaa niiden kytkentäjaksojen lukumäärää, joiden aikana 10% releistä voi epäonnistua määritellyissä olosuhteissa) ovat tärkeitä toiminnallisen turvallisuuden kannalta ISO 13849-1 ja IEC 62061 -standardin mukaisesti. Niitä käytetään usein PFHD (Probability of Dangerous Failure per Hour) tai MTTFD (Mean Time to Dangerous Failure) laskemiseen turvallisuuteen liittyvissä ohjaimissa.
B10d-arvojen käyttö kytkentäreleissä: MTTFD (Mean Time to Dangerous Failure) määrittäminen MTtfD lasketaan B10d-arvosta, toimintataajuudesta ja kytkentäkoskettimien lukumäärästä:
MTTFD = (B10d)/(0,1 x n x kytkentätaajuus tunnissa x 3600)
n = Vaarallisten virheiden määrä jaksoa kohti (yleensä 1)
Toimintaajuuden on oltava realistinen.
PFHD:n (Probability of Dangerous Failure per Hour) laskeminen Tarvittaessa voidaan standardin IEC 62061 mukaisen SIL (Safety Integrity Level) vaadittu PFHD-arvo laskea MTTFD:n ja muiden tekijöiden perusteella.
Suorituskykytason (PL) arviointi standardin ISO 13849-1 mukaisesti MTTFD-arvoa käytetään yhdessä muiden turvallisuusparametrien, kuten DC (Diagnostic Coverage) ja rakenteen (luokka B, 1, 2, 3 tai 4) kanssa turvapiirin suorituskykytason (PL) määrittämiseksi.