Kestävä, teollisuusluokan rakenne
Saatavana metallisia ja kestäviä muovimalleja, joissa on tukevia materiaaleja, jotka tukevat pitkäaikaista käyttöikää ja parantavat öljyn- ja korroosionkestävyyttä.
Teollisuuden ohjauskomponenttien on tasapainotettava kestävyyttä, asennustehokkuutta ja pitkäaikaista luotettavuutta. SIRIUS Command 3SB6 -sarja on RoHS-yhteensopiva painike- ja merkkivalosarja, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä, modernia muotoilua ja kustannustehokasta toimintaa. Sen metallinen viimeistely, innovatiivinen muotoilu ja laaja jänniteyhteensopivuus tekevät siitä hyvin sopivan erilaisiin teollisiin sovelluksiin.
3SB6-sarja vähentää asennusaikaa, tukee koneen vakaata toimintaa ja alentaa huolto- ja energiakustannuksia kestävän rakenteen ja integroidun LED-tekniikan ansiosta.
Asenna moduulit nopeasti käyttämällä snap-fit-modulaarista rakennetta, joka mahdollistaa helpon ja työkaluttoman asennuksen. Yksinkertaistettu asennus auttaa lyhentämään asennusaikaa ja tukee tehokasta huoltoa ja vaihtoa.
Säilytä vakaa toiminta korroosionkestävillä PA-materiaaleilla, kestävällä rakenteella ja korkealla kosketusluotettavuudella. Vaativiin olosuhteisiin suunniteltu sarja tukee tasaista suorituskykyä pitkien käyttöjaksojen aikana.
Pienempi virrankulutus ja huoltotarve integroidulla LED-tekniikalla, joka tarjoaa pidemmän käyttöiän perinteisiin hehkulamppukomponentteihin verrattuna.
Saatavana metallisia ja kestäviä muovimalleja, joissa on tukevia materiaaleja, jotka tukevat pitkäaikaista käyttöikää ja parantavat öljyn- ja korroosionkestävyyttä.
3SB6-sarja tukee monenlaisia käyttöjännitteitä, mukaan lukien 6V - 380 V AC/DC, mikä mahdollistaa käyttöönoton erilaisissa laitteissa ja ohjausjärjestelmävaatimuksissa.
Koko linja tarjoaa suojaustasoja jopa IP65, korkean kosketusluotettavuuden ja sähköisen käyttöiän jopa 500 000 sykliä, mikä tukee luotettavaa toimintaa teollisissa sovelluksissa.