SIRIUS 3RM1 -moottorin käynnistin tarjoaa täyden kytkennän ja suojan pienille, jopa 3 kW: n moottoreille kompaktissa 22,5 mm: n kotelossa. Se on saatavana suoratoisto- ja peruutuskokoonpanoina — myös malleissa, joissa on integroitu turvatoiminto — se käyttää kestävää ja energiaa säästävää hybridikytkentätekniikkaa. Yksiköllä on IEC-, CCC- ja UL-sertifikaatit maailmanlaajuista käyttöönottoa varten.