Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Reydisp Evolution?

Käyttö- ja parametrointiohjelma Reydisp on perusohjelmisto, jota käytetään Reyrolle-suojareleiden sarjan konfigurointiin. Se tarjoaa käyttäjäystävällisen työkalun, jossa on sisäänrakennettu opetusohjelma ja ohjetiedosto, mikä vähentää lisäkoulutuksen tarvetta. Tämä intuitiivinen ohjelmisto mahdollistaa asetusten katselun ja muokkaamisen, vikatietojen tarkastelemisen, releiden kielen, IDMT-käyrien ja tiedonsiirron datapisteiden määrittämisen. Reydisp Evolution kattava ohjelmistotyökalupaketti on ladattavissa maksutta.

Keskeiset edut

Mukauta näyttöjä

Language Editor -ohjelmisto antaa käyttäjälle mahdollisuuden mukauttaa releissä, valikkorakenteessa ja instrumentointinäkymissä näkyvää tekstiä.

Helpottaa käyttöliittymän helpottamista

Reydisp-paketin Communication Editor -ohjelmistotyökalu mahdollistaa releprotokollakokoonpanojen ja datapisteiden muokkaamisen IEC 60870-5-103-, DNP 3.0- ja MODBUS-protokollille, mikä helpottaa sähköasemien liitäntää.

Lisää joustavuutta

Curve Editor -ohjelmisto mahdollistaa IDMTL-käyrien luomisen Reyrolle-releille, mikä tarjoaa joustavuutta luokittelussa muilla laitteilla. Se tuo olemassa olevat käyrät, luo uusia käyröitä ja lähettää käyrät suoraan releeseen.

Esitetyt ominaisuudet