Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SIPROTEC 7UM85?

SIPROTEC 7UM85 -generaattorisuojareleet ovat modulaarisia laitteita, jotka on suunniteltu suojaamaan generaattoreita ja voimalaitosyksiköitä. Ne ovat saatavana joustavina kokoonpanoina, ja niissä yhdistyvät kattavat suojaustoiminnot, edistyksellinen mittaus ja valvonta sekä saumaton integrointi DIGSI 5 -suunnittelutyökaluun.

SIPROTEC 7UM85 on suunniteltu luotettavaan, tulevaisuuteen valmiiseen suorituskykyyn, ja se tarjoaa turvallisen, tehokkaan ja helposti konfiguroitavan generaattorin ja voimalaitoksen suojan erilaisissa ympäristöissä.

Keskeiset edut

Tarjoa turvallinen ja luotettava toiminta

SIPROTEC 7UM85 tarjoaa avainsuojauksen ja valvonnan generaattoreille ja voimalaitosyksiköille. Modulaarinen rakenne ja DIGSI 5 -työkalu mahdollistavat luotettavan suojan, ohjauksen ja automaation.

Yksinkertaista kokoonpanoa ja integrointia

Viisi vakiotulo/lähtökokoonpanoa tukee jopa 16 virtamuuntajaa, kahdeksan jännitemuuntajaa, 7—15 digitaalituloa, 9—20 digitaalilähtöä ja neljä nopeaa mittaustuloa tarjoavat joustavan järjestelmäintegraation.

Toimi vaativissa olosuhteissa

Saatavana EN 60079-14- tai ATEX-sertifioinnilla räjähdysvaarallisissa ympäristöissä ja SIL2-laitteisto- ja ohjelmistosertifioinnilla generaattorin käänteissuojaukseen. Releissä on konformaali pinnoite suojaamaan äärimmäisissä olosuhteissa.

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu resursseihin