Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SIPROTEC 7SL87?

SIPROTEC 7SL87 on johdinsuojalaite, joka on suunniteltu sekä ilmajohtoihin että kaapeleihin. Siinä yhdistyvät vaiheselektiivinen linjaero- ja etäisyyssuojaus, ja se pystyy käsittelemään kaiken pituisia yksipäisiä ja monipäisiä syötöjä jopa 6 linjapäässä ja 1-napaisella laukaisulla. Se on suunniteltu joustavuuteen ja tulevaisuuden kestävään suorituskykyyn, ja se tarjoaa korkean investointivarmuuden ja alhaiset käyttökustannukset.

Modulaarisen rakenteen ja tehokkaan DIGSI 5 -suunnittelutyökalun ansiosta SIPROTEC 7SL87 tarjoaa joustavia järjestelmäratkaisuja, jotka tukevat linjan suojaamista useissa kokoonpanoissa ja verkkoasetuksissa.

electricity pole within a landscape</br>

Keskeiset edut

Paranna linjaturvallisuutta

SIPROTEC 7SL87 tarjoaa differentiaali- ja etäisyyssuojauksen mukautuvilla algoritmeilla nopeaan, herkkään ja vakaaseen viantunnistukseen jopa virtamuuntajan kyllästymisellä ja kapasitiivisilla latausvirroilla.

Yksinkertaista integrointia ja käyttöä

Joustava I/O-rakenne ja yhteentoimivuus SIPROTEC 5- ja 4-laitteiden kanssa mahdollistavat helpon konfiguroinnin ja integroinnin, kun taas käyttäjäystävällinen muotoilu tukee yksinkertaista laitteiden ja ohjelmistojen käsittelyä.

Säilytä korkea luotettavuus ja turvallisuus

Muodollinen pinnoite suojaa elektroniikkaa äärimmäisissä olosuhteissa, kun taas vankka viestintä ja NERC CIP- ja BDEW-kyberturvallisuusstandardien noudattaminen suojaavat kriittisen infrastruktuurin.

ESITELTYJÄ OMINAISUUKSIA

Tutustu resursseihin