Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SIPROTEC 7SD87?

SIPROTEC 7SD87 on erotussuojalaite ilmajohtojen ja kaapeleiden valikoivaan suojaukseen sekä 1- tai 3-napaiseen laukaisemiseen. Se tukee erilaisia syöttökokoonpanoja ja suojaa muuntajia ja kompensointikeloja.

Suojaa sähköjärjestelmät ilmajohdon ja kaapelivikojen varalta. Laitteemme tarjoaa valikoivan suojan ja nopean laukaisun, eristää viat nopeasti järjestelmän vakauden ylläpitämiseksi ja seisokkien minimoimiseksi. Mukautuva algoritmi ylläpitää herkkyyttä ja vakautta, jopa vaihtelevilla muuntajavirheillä tai virtamuuntajan kyllästymisellä. Eristä viat nopeasti 9 ms: n vähimmäislaukaisuajalla. Mukauta modulaarinen SIPROTEC 5 -järjestelmä erityistarpeisiisi joustavien I/O-rakenteiden avulla. Paranna käyttöturvallisuutta integroidulla kyberturvallisuudella ja tarjoa korkea käytettävyys vaativissa ympäristöissä konformisella pinnoitteella.

Keskeiset edut

Paranna järjestelmän turvallisuutta ja luotettavuutta

Saavuta korkea turvallisuus tehokkailla suojaustoiminnoilla johtojen ja kaapeleiden valikoivaan laukaisemiseen. Tarjoaa vankan toiminnan myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa konformaalisella pinnoitteella elektronisilla levyillä.

Yksinkertaista konfigurointia ja käyttöä

Määritä kaikki toiminnot tarpeen mukaan tehokkaalla DIGSI 5 -suunnittelutyökalulla. Hyödynnä käyttäjäystävällistä suunnittelua laitteiden ja ohjelmistojen tarkoituksenmukaiseen ja helppoon käsittelyyn, mikä yksinkertaistaa operatiivisia tehtäviä.

Kyberturvallisuuden ja tulevaisuuden turvaavien järjestelmien vahvistaminen

Ota käyttöön laajat kyberturvallisuustoiminnot ja täytä NERC CIP- ja BDEW Whitepaper -vaatimukset tarjoamalla tulevaisuuteen suuntautuneita ratkaisuja suojaustarpeisiisi.

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu resursseihin