Luo joustavia suojaustoimintoja
Mukauta suojaa 20 lisätoiminnolla, mukaan lukien taajuuden muutosnopeus tai käänteinen teho. Mukauta rele tiettyihin verkkovaatimuksiin, mikä parantaa toiminnan joustavuutta ja järjestelmän turvallisuutta.
SIPROTEC 7SC80 -releet ovat kompakteja laitteita. Suojaa ja automatisoi keskijännitteen jakelusyöttölaitteet hallitsemalla erilaisia neutraalipistekokoonpanoja. Tarjoamme kustannustehokkaan alustan sähköjärjestelmän hallintaan, joka takaa luotettavan sähkövirransyötön asiakkaillesi. Verkon häiriöt ja viat ovat väistämättömiä, ja ne vaativat nopeaa ratkaisua. SIPROTEC 7SC80 ratkaisee tämän kattavilla automaatio- ja etäohjausominaisuuksilla. Optimoi vastauksesi ongelmiin, minimoi suunnittelemattomat katkokset ja ota käyttöön nopea ja tehokas verkon palauttaminen. Luo mukautettuja suojaustoimintoja erityistarpeisiin. Integroitu ohjelmoitava logiikka (CFC) mahdollistaa räätälöidyn automatisoinnin kytkinlaitteille, mukaan lukien lukitus ja kuormanpoisto. Varmista korkea käytettävyys ja jatkuva toiminta redundanssiprotokollien, kuten RSTP, PRP ja HSR, avulla, mikä parantaa verkon vakautta.
Hyödynnä tätä kustannustehokasta alustaa sähköjärjestelmän hallintaan. Ylläpidä vakaa ja luotettava sähkövirtalähde asiakkaillesi, mikä parantaa verkon yleistä vakautta ja toiminnan jatkuvuutta.
Käytä laajoja mitattuja arvoja, mitattuja arvoja ja raja-arvoja paremman järjestelmän hallinnan ja tehokkaan käyttöönoton varmistamiseksi. Tallenna tapahtumalokit, ajolokit ja vikatiedot saadaksesi avaintietoja nykyaikaisten sähköasemien käyttöä varten.
Ota laite käyttöön vaativissa olosuhteissa ja hyödynnä laajennettua lämpötila-aluetta —50 °C:sta 85 °C:seen, mikä takaa vankan suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden.
Mukauta suojaa 20 lisätoiminnolla, mukaan lukien taajuuden muutosnopeus tai käänteinen teho. Mukauta rele tiettyihin verkkovaatimuksiin, mikä parantaa toiminnan joustavuutta ja järjestelmän turvallisuutta.
Ohjaa katkaisijoita ja ensisijaisia kytkentälaitteita suoraan releestä. Toteuta automaatio- ja PLC-logiikka integroidulla CFC: llä kytkinlaitteiden automaatioon, mukaan lukien lukitus ja kuormanpoisto.
Yhdistä Ethernetin, IEC 61850, DNP3 TCP: n ja PROFINET: n kautta. Käytä RSTP-, PRP- ja HSR-redundanssiprotokollia korkean käytettävyyden takaamiseksi. Voit käyttää etäyhteyttä web-käyttöliittymän kautta päivityksiä ja hallintaa varten.